08 TCM CPPE CTL 6000.000 - Produto obsoleto

Prodotto 08 TCM CPPE CTL 6000.000 ora è un articolo obsoleto.

08 TCM CPPE CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, misure metriche, 8 mm Diametro, Cromato, estremità non placcateRockwell C 60 Min.

Tempi di consegna:  5 Days*
Tagliato su misura:

Min.: 1000.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Tolleranza +/- 0,8 mm


  • I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 8.0000
[ToleranceValues] 0 / -9 µm

Specificazioni

Specifica Valore
Tipo di albero Nessuno
Materiale, albero Cromato, estremità non placcate
Finitura superficiale 0,25 Ra µm
Durezza Rockwell C 60 Min.
Lunghezza 6.000,0 mm / 236,2 in
Diametro 8 mm / 0,315 in
Peso 2,400 kg/m / 17,359 lbs/ft
Conicità 0,0020 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: